Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 30 trafień
Wersja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Materiał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Więcej szczegółów
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 258 g
show article view
Wersja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Materiał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Więcej szczegółów
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 293 g
show article view
Wersja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Materiał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Więcej szczegółów
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Śruba imbusowa: M5
Waga: 345 g
show article view
Wersja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Materiał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Więcej szczegółów
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 455 g
show article view
Wersja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Materiał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Więcej szczegółów
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 542 g
show article view
Wersja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Materiał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Więcej szczegółów
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 216 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Śruba imbusowa: M6
Waga: 651 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
stal nierdzewna, piaskowana na matowo
Montaż
Montaż od strony operatora poprzez śrubę cylindryczną.
Karta katalogowa EH 24300. Uchwyt w kształcie litery U – montaż czołowy
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.