Op­na­me­bus­sen voor insteek-hijsogen

EH 22350.

De opnamebussen bieden een veilige en snelle opnamemogelijkheid voor de insteek-hijsogen EH 22350 / EH22351.

Corrosiebestendig en slijtvast.

Uw selectie resulteerde in 17 resultaten

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
voor no­mi­na­le leng­te [mm]
voor in­steek- hijs­ogen

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
10 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0601 / .0701
Artikelnummer:
22350.0900
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 1,5 kN
  • Draagkracht F2: 1,2 kN
  • Draagkracht F3: 0,5 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0601 / .0701
  • Gewicht: 34 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
15 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0602 / .0702
Artikelnummer:
22350.0902
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 1,5 kN
  • Draagkracht F2: 1,2 kN
  • Draagkracht F3: 0,5 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0602 / .0702
  • Gewicht: 34 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
25 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0604 / .0704
Artikelnummer:
22350.0904
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • voor nominale lengte: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 1,5 kN
  • Draagkracht F2: 1,2 kN
  • Draagkracht F3: 0,5 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0604 / .0704
  • Gewicht: 47 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
35 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0606 / .0706
Artikelnummer:
22350.0906
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • voor nominale lengte: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 1,5 kN
  • Draagkracht F2: 1,2 kN
  • Draagkracht F3: 0,5 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0606 / .0706
  • Gewicht: 57 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
15 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0621 / .0721
Artikelnummer:
22350.0910
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Aandraaimoment max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 2,7 kN
  • Draagkracht F2: 2,4 kN
  • Draagkracht F3: 2,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0621 / .0721
  • Gewicht: 71 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
25 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0623 / .0723
Artikelnummer:
22350.0912
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Aandraaimoment max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 2,7 kN
  • Draagkracht F2: 2,4 kN
  • Draagkracht F3: 2,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0623 / .0723
  • Gewicht: 74 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
35 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0625 / .0725
Artikelnummer:
22350.0914
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • voor nominale lengte: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 24 mm
  • Aandraaimoment max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 2,7 kN
  • Draagkracht F2: 2,4 kN
  • Draagkracht F3: 2,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0625 / .0725
  • Gewicht: 94 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
50 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0627 / .0727
Artikelnummer:
22350.0916
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • voor nominale lengte: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • SW: 24 mm
  • Aandraaimoment max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 2,7 kN
  • Draagkracht F2: 2,4 kN
  • Draagkracht F3: 2,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0627 / .0727
  • Gewicht: 117 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
15 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0631 / .0731
Artikelnummer:
22350.0920
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Aandraaimoment max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 3,5 kN
  • Draagkracht F2: 3,2 kN
  • Draagkracht F3: 2,8 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0631 / .0731
  • Gewicht: 95 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
25 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0633 / .0733
Artikelnummer:
22350.0922
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Aandraaimoment max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 3,5 kN
  • Draagkracht F2: 3,2 kN
  • Draagkracht F3: 2,8 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0633 / .0733
  • Gewicht: 103 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
35 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0635 / .0735
Artikelnummer:
22350.0924
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • voor nominale lengte: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 27 mm
  • Aandraaimoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 3,5 kN
  • Draagkracht F2: 3,2 kN
  • Draagkracht F3: 2,8 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0635 / .0735
  • Gewicht: 120 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
50 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0637 / .0737
Artikelnummer:
22350.0926
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • voor nominale lengte: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • SW: 27 mm
  • Aandraaimoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 3,5 kN
  • Draagkracht F2: 3,2 kN
  • Draagkracht F3: 2,8 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0637 / .0737
  • Gewicht: 164 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
25 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0641 / .0741
Artikelnummer:
22350.0930
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • voor nominale lengte: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 4,8 kN
  • Draagkracht F2: 4,5 kN
  • Draagkracht F3: 4,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0641 / .0741
  • Gewicht: 164 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
50 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0643 / .0743
Artikelnummer:
22350.0934
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • voor nominale lengte: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 4,8 kN
  • Draagkracht F2: 4,5 kN
  • Draagkracht F3: 4,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0643 / .0743
  • Gewicht: 238 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
75 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0645 / .0745
Artikelnummer:
22350.0936
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • voor nominale lengte: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • SW: 30 mm
  • Aandraaimoment max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 4,8 kN
  • Draagkracht F2: 4,5 kN
  • Draagkracht F3: 4,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0645 / .0745
  • Gewicht: 325 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
50 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0673 / .0773
Artikelnummer:
22350.0954
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • voor nominale lengte: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraaimoment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 10 kN
  • Draagkracht F2: 8,5 kN
  • Draagkracht F3: 6,5 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0673 / .0773
  • Gewicht: 353 g
show article view
opnamebus
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
75 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0675 / .0775
Artikelnummer:
22350.0956
CAD
Documenten
opnamebus
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • voor nominale lengte: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraaimoment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 10 kN
  • Draagkracht F2: 8,5 kN
  • Draagkracht F3: 6,5 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0675 / .0775
  • Gewicht: 470 g
show article view
opnamebus

Materiaal

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Montage

Zorg voor veilige toleranties en consistente functie.

Gemakkelijk op te nemen in verschillende materialen.

Kan in blinde gaten worden gemonteerd.

In het geval van dunwandige stukken, wordt de assemblage uitgevoerd met een borgmoer.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22350. Opnamebussen – voor insteek-hijsogen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Insteek- Hijsogen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Lifting Devices
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."