Lo­ka­li­sa­tie­bus­sen met af­dich­ting, vlak voor insteek-hijsogen

EH 22350.

De afdichting voorkomt het binnendringen van vloeistof en vuil. De bus is daarom vooral geschikt voor gebruik in de open lucht.

De opnamebussen bieden een veilige en snelle opnamemogelijkheid voor de insteek-hijsogen EH 22350 / EH22351.

Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen die vlak op het oppervlak moeten worden geïnstalleerd.

Een gezichtssleutel is vereist voor installatie. Als accessoire bieden we een standaard verstelbare gezichtssleutel, offset en een gezichts- en dopsleutel. In combinatie met een dopsleutel / schroevendraaier zijn de kop en dopsleutel vooral geschikt voor gebruik als de ruimte beperkt is.

Corrosiebestendig en slijtvast.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
voor no­mi­na­le leng­te [mm]
voor in­steek- hijs­ogen

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
10 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0601 / .0701
Artikelnummer:
22350.1960
CAD
Documenten
opnamebus met afdichting, standaard
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,9 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 32,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 12,5 mm
  • Aandraaimoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 1,5 kN
  • Draagkracht F2: 1,2 kN
  • Draagkracht F3: 0,5 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0601 / .0701
  • Gewicht: 47 g
show article view
opnamebus met afdichting, standaard
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
15 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0621 / .0721
Artikelnummer:
22350.1961
CAD
Documenten
opnamebus met afdichting, standaard
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 21 mm
  • Aandraaimoment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 2,7 kN
  • Draagkracht F2: 2,4 kN
  • Draagkracht F3: 2,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0621 / .0721
  • Gewicht: 92 g
show article view
opnamebus met afdichting, standaard
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
15 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0631 / .0731
Artikelnummer:
22350.1962
CAD
Documenten
opnamebus met afdichting, standaard
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • voor nominale lengte: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,4 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 53 mm
  • l2: 47 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 21 mm
  • Aandraaimoment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 3,5 kN
  • Draagkracht F2: 3,2 kN
  • Draagkracht F3: 2,8 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0631 / .0731
  • Gewicht: 125 g
show article view
opnamebus met afdichting, standaard
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
voor no­mi­na­le leng­te [mm]:
25 mm
voor in­steek- hijs­ogen:
22350.0641 / .0741
Artikelnummer:
22350.1963
CAD
Documenten
opnamebus met afdichting, standaard
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • voor nominale lengte: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 33 mm
  • Aandraaimoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Draagkracht F1: 4,8 kN
  • Draagkracht F2: 4,5 kN
  • Draagkracht F3: 4,1 kN
  • voor insteek- hijsogen: 22350.0641 / .0741
  • Gewicht: 253 g
show article view
opnamebus met afdichting, standaard

Materiaal

Bus

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

O-ring

  • NBR

Veer

  • Roestvast staal
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
verstelbare slagmoersleutel, offset
verstelbare slagmoersleutel, offset
: verstelbare slagmoersleutel, offset
geschikt voor grootte d1: 8 mm
Artikelnummer:
22350.1990
Montagegereedschap
  • verstelbare slagmoersleutel, offset
  • geschikt voor grootte d1: 8 mm
  • Pin diameter -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 121 g
Product:
verstelbare slagmoersleutel, offset
verstelbare slagmoersleutel, offset
: verstelbare slagmoersleutel, offset
geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikelnummer:
22350.1991
Montagegereedschap
  • verstelbare slagmoersleutel, offset
  • geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
Product:
dopsleutel 
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 8 mm
Artikelnummer:
22350.1995
Montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 8 mm
  • Pin spacing ±0,1: 16 mm
  • Pin diameter -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 116 g
  • Vierkant: 1/2 inch
Product:
dopsleutel 
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 10 mm
Artikelnummer:
22350.1996
Montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 10 mm
  • Pin spacing ±0,1: 20 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 136 g
  • Vierkant: 1/2 inch
Product:
dopsleutel 
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 12 mm
Artikelnummer:
22350.1997
Montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 12 mm
  • Pin spacing ±0,1: 22 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 185 g
  • Vierkant: 1/2 inch
Product:
dopsleutel 
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
Artikelnummer:
22350.1998
Montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
  • Pin spacing ±0,1: 30 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Vierkant: 1/2 inch

Montage

Zorg voor veilige toleranties en consistente functie.

Gemakkelijk op te nemen in verschillende materialen.

Bus kan eenvoudig worden geïnstalleerd via een optioneel assemblage gereedschap.

Kan in blinde gaten worden gemonteerd.

In het geval van dunwandige stukken, wordt de assemblage uitgevoerd met een borgmoer.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22350. Lokalisatiebussen met afdichting, vlak – voor insteek-hijsogen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Insteek- Hijsogen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Lifting Devices
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."