Steun­ele­men­ten

EH 23220.

Als ondersteuning voor ondersteunen van ongedefinieerde spanposities aan werkstukken.

De voordelen van de ondersteuning zijn:

  • ondersteunen van instabiele werkstukken zonder vervorming.
  • demping van vibratie tijdens het bewerken.
  • ondersteunen van ribben, randen en flenzen voor de verstijving van gespannen werkstukken.
  • Vervormingsvrij ondersteunen van ruwe delen.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
1137 g
Artikelnummer:
23220.0400
CAD
Documenten
Steunelementen
  • Systeem: V70/L12/L16
  • Gewicht: 1137 g
show article view
Steunelementen

Materiaal

Behuizing

  • aluminium, rood geanodiseerd

Huls

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaan gefosfateerd en geslepen

Opmerkingen

Voor veilig functioneren moet de schroefdraadboring M 12 altijd gesloten zijn.

Verwijzingen

Bijkomende flexibele mogelijkheid tot montage met bevestigingsplaat 23210.0740. 

De M8 schroefdraad op de steunbout kan worden vervangen door verschillende plaatsings- en zadelpennen (EH 22 ...). Klantspecifieke uitbreidingen kunnen ook worden gemonteerd.

De klemhoogte kan worden verhoogd met behulp van hoogte-instelcilinders EH 23310. en met afstandhouders EH 1107. en EH 1108. 

Montage

Ondersteuning (montageschroefdraad 2 x M 6) aan opspanning bevestigen. Let s.v.p. op de bedienzijde!

Alternatief: draadeind M 12 x 10 demonteren en vervangen door draadeind M 12 x 30 en de ondersteuning met een sleutel (SW 21) monteren, bijv. voor T-gleuf-bevestiging (geen vaste gedefinieerde bedieningszijde). Draadeind M 12 x 30 en T-moer DIN 508 M 12 x 14, kwaliteit 10 in de levering inbegrepen.

Het ondersteuningselement kan over een afstand van 16 mm verplaatst worden.

Werking

Door draaien van de spannok (binnenzeskant SW 6) aan de omtrek van de rode beschermingshuls, wordt de oplegpen onder lichte veerdruk tegen het werkstuk aangedrukt.

  1. Door verder draaien (15 Nm) tot de aanslag (lock) - totaal 180° - klemt het spanmechanisme de oplegpen zonder dat deze beweegt. De ondersteuning is aan het werkstuk aangelegd en vergrendeld.
  2. Tijdens het draaien in omgekeerde richting (unlock) wordt de pen ontgrendeld. Bij het verder terugdraaien tot de aanslag - totaal 180°- beweegt de steunbout naar de beginpositie.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
FAQ - Steunelementen
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 23220. Steunelementen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat zijn de toepassingsgebieden voor het steunelement?

Het steunelement kan extra steun bieden bij overbepaalde klempunten, bijvoorbeeld op instabiele componenten. Het helpt trillingen en schade aan de oppervlakken tijdens de verwerking te verminderen. Dit verbetert de oppervlaktekwaliteit van het werkstuk en de levensduur van de gereedschappen aanzienlijk.

Met welke kracht maken de steunelementen contact met het werkstuk?

De contactkracht ligt tussen ca. 20N en 70N.

Is het mogelijk om de contactkracht op het werkstuk aan te passen?

Het steunelement kan ook op maat worden vervaardigd met een andere contactkracht. U bent welkom om ons uw verzoek te sturen als u een dergelijke versie nodig heeft.

Wat is het verschil tussen de steunelementen en zwevende spanners?

Omdat het oppervlak niet wordt afgedekt door een spanklauw, is het mogelijk om aan de boven- en zijvlakken te werken..

Zijn er alternatieven voor de steunelementen?

De uitrichtspanner kan een goed en kosteneffectief alternatief zijn. Een slechte en onprofessionele optie is de zogenaamde schroefvijzel, ook wel "slacker" genoemd.

Wat te doen als het steunelement niet vergrendelt?

Hierbij is het essentieel om rekening te houden met het benodigde koppel (15Nm). Het is misschien niet mogelijk om het benodigde koppel toe te passen met een inbussleutel met T-greep.

Wat te doen als het steunelement beschadigd is geraakt?

Reparatie is in de meeste gevallen mogelijk. Neem voor reparaties contact op met onze verkoopafdeling.

Welk type onderhoud/service is nodig aan het steunelement.

Het steunelement is onderhoudsvrij en behoeft geen speciaal onderhoud. We raden u echter aan om regelmatig visuele inspecties en functietesten uit te voeren. Let ook op de olieconcentratie in de koelemulsie, omdat de functionele onderdelen aan de binnenkant anders corrosie kunnen oplopen.