Draad­ein­den met kogeltap

EH 22570.

Te combineren met drukstukken van kunststof EH 22570.

Uw selectie resulteerde in 30 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
22570.0454
CAD
Documenten
Stelschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Stelschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
22570.0458
CAD
Documenten
Stelschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
Stelschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
22570.0516
CAD
Documenten
Stelschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Stelschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
22570.0520
CAD
Documenten
Stelschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Stelschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
22570.0524
CAD
Documenten
Stelschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 51 g
show article view
Stelschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
22570.0528
CAD
Documenten
Stelschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Stelschroef

Materiaal

  • automatenstaal, kwaliteit 5.8, gezwart
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22570. Draadeinden – met kogeltap
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.