Productfilter
Uw selectie resulteerde in 208 resultaten
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
60 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 82 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
60 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 88 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
60 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 93 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
60 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 99 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
60 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Boring H11: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 105 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 72 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 77 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 81 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 86 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 90 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 94 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 98 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 106 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 115 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 124 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 132 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 140 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 149 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
87 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Boring H11: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 157 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 193 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 200 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 207 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 215 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min. [kN]:
155 kN
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Boring H11: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 223 g
Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 155 kN
show article view
Materiaal
Stift
RVS 1.4305
RVS 1.4542, precipitatiegehard
Greep
Drukknop
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Kenmerken
Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.
Werking
De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.
Datasheet EH 22340. /EH 22350. Kogelinsteekstiften – zelfborgend, met veiligheidsgreep
Mand downloaden:
Mand downloaden
accessoires
Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.
Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."