정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
- 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- 시스템: V40
- d1: M8
- l: 36,6 mm
- l1: 25 mm
- d2: 5,8 mm
- e: 14,5 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 20 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
- 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- 시스템: V70
- d1: M10
- l: 45,7 mm
- l1: 30 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- 볼 직경: 12 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
- 조임 토크 최대: 46 Nm
- 무게: 44 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
15 kN
- 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- 시스템: V70/L12
- d1: M12
- l: 50,7 mm
- l1: 35 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- 볼 직경: 12 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15 kN
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 무게: 57 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- 시스템: V70/L16
- d1: M16
- l: 60,7 mm
- l1: 40 mm
- d2: 10,5 mm
- e: 27 mm
- 볼 직경: 16 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 무게: 131 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
- 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
- 시스템: V40
- d1: M8
- l: 36,6 mm
- l1: 25 mm
- d2: 5,8 mm
- e: 14,5 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 20 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
- 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
- 시스템: V70
- d1: M10
- l: 45,7 mm
- l1: 30 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- 볼 직경: 12 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
- 조임 토크 최대: 46 Nm
- 무게: 44 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
15 kN
- 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
- 시스템: V70/L12
- d1: M12
- l: 50,7 mm
- l1: 35 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- 볼 직경: 12 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15 kN
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 무게: 56 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
- 시스템: V70/L16
- d1: M16
- l: 60,7 mm
- l1: 40 mm
- d2: 10,5 mm
- e: 27 mm
- 볼 직경: 16 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 무게: 130 g
show article view
재질
볼
몸체
너트
참조
회전되지 않는 볼.
표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.
스페셜 타입 별도 요청.
데이터시트 EH 22740. 셀프-얼라이닝 패드 – 조절형