돌출 스크류 플라스틱 패드

EH 22760.

나사산 스크류는 나사 스핀들, 축, 샤프트 및 표면처리 부품의 부드러운 클램핑 또는 프레스 작업에 사용할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 82 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0704
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 9,9 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 33,9 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0705
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 33,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,9 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0706
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 17 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 51,9 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0707
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 51,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 22 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 22,1 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0722
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 22,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 9,1 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 27,1 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0723
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 27,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 34,1 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0724
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 34,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 18 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 42,1 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0725
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 42,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0726
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 30 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 65,1 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0727
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: ~ 65,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
show article view
돌출 스크류

재질

패드

  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

나사

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22760. 돌출 스크류 – 플라스틱 패드
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요