돌출 스크류 플라스틱 패드

EH 22760.

나사산 스크류는 나사 스핀들, 축, 샤프트 및 표면처리 부품의 부드러운 클램핑 또는 프레스 작업에 사용할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 82 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
WS [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
22760.0642
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
WS [mm]:
2 mm
제품 번호:
22760.0643
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,5 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
WS [mm]:
2 mm
제품 번호:
22760.0644
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
WS [mm]:
2 mm
제품 번호:
22760.0645
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
WS [mm]:
2 mm
제품 번호:
22760.0646
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
WS [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22760.0652
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
WS [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22760.0653
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
WS [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22760.0654
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
WS [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22760.0655
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
WS [mm]:
2,5 mm
제품 번호:
22760.0656
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2,2 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0662
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,3 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0663
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0664
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2,2 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0665
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 3 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0666
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 3,8 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
WS [mm]:
3 mm
제품 번호:
22760.0667
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 5,1 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0682
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2,5 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0683
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 3,7 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0684
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 5 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0685
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,5 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0686
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8,8 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
WS [mm]:
4 mm
제품 번호:
22760.0687
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 11 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0702
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 5,4 g
show article view
돌출 스크류
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
WS [mm]:
5 mm
제품 번호:
22760.0703
CAD
문서
돌출 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,2 g
show article view
돌출 스크류

재질

패드

  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

나사

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22760. 돌출 스크류 – 플라스틱 패드
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요