귀하의 선택에 따라 54 건이 조회되었습니다.
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
- 무게: 12 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
- 무게: 17 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
- 무게: 23 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
- 무게: 24 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
- 무게: 32 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
- 무게: 44 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 30 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
- 무게: 38 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 50 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
- 무게: 52 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 80 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 44 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
- 무게: 80 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 40 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 95 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 60 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 121 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 80 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 36 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 153 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
- 무게: 12 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
- 무게: 17 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
- 무게: 23 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
- 무게: 24 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
- 무게: 31 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
- 무게: 44 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 30 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
- 무게: 38 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 50 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
- 무게: 52 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 80 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 44 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
- 무게: 80 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 40 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 93 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 60 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 121 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 널링된 표면, 열처리 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 80 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 36 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 152 g
show article view
재질
볼
- 볼 베어링 스틸, 경화처리
- 스텐레스 스틸, 경화처리
나사
- 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
- 스텐레스 스틸 1.4305
참조
완전히 회전되는 볼.
스페셜 타입 별도 요청.
참조
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
데이터시트 EH 22710. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 있음, 편평한 볼
Flyer Ball-ended Thrust Screws