C-ワッシャー DIN 6372

EH 22290.

Cワッシャー(スロットナット)は、DIN 6372適合品です。より良いハンドリングのために、Cワッシャーは側面をローレット仕上げしています

検索結果は 9 ヒットしました

公称サイズ [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
公称サイズ [mm]:
6 mm
b [mm]:
6,4 mm
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
16 mm
l [mm]:
0,8 mm
s [mm]:
6 mm
製品番号:
22290.0006
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 6 mm
  • b: 6,4 mm
  • d1: 22 mm
  • d2: 16 mm
  • l: 0,8 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 13 g
show article view
Cワッシャー
公称サイズ [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
製品番号:
22290.0008
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 24 g
show article view
Cワッシャー
公称サイズ [mm]:
10 mm
b [mm]:
10,5 mm
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
25 mm
l [mm]:
1,2 mm
s [mm]:
8 mm
製品番号:
22290.0010
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 10 mm
  • b: 10,5 mm
  • d1: 34 mm
  • d2: 25 mm
  • l: 1,2 mm
  • s: 8 mm
  • 重量: 38 g
show article view
Cワッシャー
公称サイズ [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
製品番号:
22290.0012
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 57 g
show article view
Cワッシャー
公称サイズ [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
製品番号:
22290.0016
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 164 g
show article view
Cワッシャー
公称サイズ [mm]:
20 mm
b [mm]:
21 mm
d1 [mm]:
64 mm
d2 [mm]:
45 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
14 mm
製品番号:
22290.0020
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 20 mm
  • b: 21 mm
  • d1: 64 mm
  • d2: 45 mm
  • l: 2 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 241 g
show article view
Cワッシャー
公称サイズ [mm]:
24 mm
b [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
75 mm
d2 [mm]:
52 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
16 mm
製品番号:
22290.0024
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 24 mm
  • b: 25 mm
  • d1: 75 mm
  • d2: 52 mm
  • l: 2 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 376 g
show article view
Cワッシャー
公称サイズ [mm]:
30 mm
b [mm]:
31 mm
d1 [mm]:
90 mm
d2 [mm]:
65 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
22290.0030
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 30 mm
  • b: 31 mm
  • d1: 90 mm
  • d2: 65 mm
  • l: 2 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 610 g
show article view
Cワッシャー
公称サイズ [mm]:
36 mm
b [mm]:
37 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
75 mm
l [mm]:
2,5 mm
s [mm]:
20 mm
製品番号:
22290.0036
CAD
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 36 mm
  • b: 37 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 75 mm
  • l: 2,5 mm
  • s: 20 mm
  • 重量: 796 g
show article view
Cワッシャー

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22290. C-ワッシャー – DIN 6372
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.