ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理

EH 22380.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

検索結果は 416 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
グリップの色

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0401
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 474 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0404
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 488 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0405
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 523 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0406
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 546 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0407
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 571 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0409
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 425 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0410
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 457 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0411
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 490 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0412
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 540 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0413
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 573 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0414
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 603 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0415
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 640 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0416
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 678 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0417
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 715 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0418
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 753 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0419
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 790 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0432
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0433
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0434
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0435
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0436
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0425
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0426
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
24 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22380.0427
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 24 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • PA6 グレー/オレンジ
  • PA6 グレー/グレー
  • PA6 グレー/ブルー
  • PA6 黒/黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ステンレス鋼1.4305仕様はEH 22370を参照ください

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22380. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins