セッティング ・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

EH 22720.

プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

検索結果は 161 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3 kN
製品番号:
22720.0301
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 7,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3 kN
製品番号:
22720.0302
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3 kN
製品番号:
22720.0303
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 12 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3 kN
製品番号:
22720.0304
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 16 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3 kN
製品番号:
22720.0306
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 23 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3 kN
製品番号:
22720.0308
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 30 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,3 kN
製品番号:
22720.0342
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,3 kN
製品番号:
22720.0343
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,3 kN
製品番号:
22720.0344
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,3 kN
製品番号:
22720.0345
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,3 kN
製品番号:
22720.0346
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,3 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0352
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0353
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0354
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0355
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0356
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0358
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0362
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0363
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0364
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0365
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0366
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22720.0381
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22720.0382
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ
  • POM、白

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し、完全ボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい