パーム・グリップ DIN6335、ねずみ鋳鉄 樹脂塗装

EH 24620.

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。

検索結果は 16 ヒットしました

仕様
カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0540
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, オレンジ
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 62 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0640
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 黒
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 62 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0550
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 106 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0650
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 黒
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 106 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0563
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, オレンジ
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 201 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0663
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 黒
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 201 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0580
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, オレンジ
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 353 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
カラー:
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0680
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 黒
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 353 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24620.0541
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, オレンジ
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 56 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24620.0641
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 黒
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 56 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
製品番号:
24620.0551
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 105 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
製品番号:
24620.0651
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 黒
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 105 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
製品番号:
24620.0564
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, オレンジ
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 198 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
カラー:
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
製品番号:
24620.0664
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 黒
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 198 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
製品番号:
24620.0581
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, オレンジ
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 369 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
カラー:
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
製品番号:
24620.0681
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 黒
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 369 g
show article view
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC200、樹脂塗装、オレンジ(RAL 2004相当)
  • ねずみ鋳鉄FC200、樹脂塗装、黒つや消し(RAL 9005類似)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24620. パーム・グリップ – DIN6335、ねずみ鋳鉄 樹脂塗装
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.