22593.0695 - Piedi di supporto

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

Questo articolo 22593.0695 - Piedi di supporto / Con vite (d1: 80 mm, d2: M16, l1: 150 mm) è una variante del gruppo di articoli Piedi di sup­por­to (EH 22593.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.0695
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 349 g
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio, zincato e passivato

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22593.0695
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.