Piedi di sup­por­to con copertura in gomma antiscivolo

EH 22593.

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

La tua selezione ha prodotto 180 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.1955
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 143 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.1960
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 158 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.1965
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 177 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22593.1970
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 158 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.1975
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 164 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
22593.1980
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 166 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.1985
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 176 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.1990
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 181 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.1995
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 192 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.2000
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 201 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.2005
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 199 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.2010
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 213 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.2015
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 230 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.2020
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 245 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Article-No.:
22593.2305
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.2310
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.2315
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 219 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.2320
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 254 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22593.2325
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 318 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Article-No.:
22593.2330
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 177 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.2335
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 209 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.2340
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 244 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.2345
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 278 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22593.2350
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 342 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032
  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22593. Piedi di supporto – con copertura in gomma antiscivolo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità