Pieds de ma­chines avec système anti-dérapage

EH 22593.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Ce modèle avec capuchon en caoutchouc protège les surfaces d’appui sensibles et atténue le dérapage.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Votre sélection a donné lieu à 180 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0945
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 200 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Poids: 847 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22593.1105
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
22593.1110
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
31 mm
Numéro d’article:
22593.1115
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 31 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Numéro d’article:
22593.1120
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 22 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22593.1125
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
22593.1130
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
22593.1135
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Numéro d’article:
22593.1140
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22593.1145
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
22593.1150
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
22593.1155
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Poids: 104 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Numéro d’article:
22593.1160
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22593.1165
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 156 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Numéro d’article:
22593.1170
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 159 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
22593.1175
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Poids: 173 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
22593.1180
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
22593.1185
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 27 mm
  • Poids: 268 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.1805
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.1810
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.1815
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.1820
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.1825
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.1830
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305

Embout

  • caoutchouc, noir

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032
  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301, tribofini

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22593. Pieds de machines – avec système anti-dérapage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.