Pieds de ma­chines avec système anti-dérapage

EH 22593.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Ce modèle avec capuchon en caoutchouc protège les surfaces d’appui sensibles et atténue le dérapage.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Votre sélection a donné lieu à 180 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0825
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 318 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0830
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0835
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0840
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 244 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0845
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 278 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0850
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 342 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0855
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 196 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0860
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 228 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0865
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 262 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0870
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 295 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0875
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 358 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0880
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 266 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0885
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 299 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0890
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 332 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0895
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 358 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0900
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 432 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0905
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 75 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 355 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0910
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 100 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 405 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0915
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 125 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 454 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0920
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 150 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 507 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0925
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 200 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 614 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0930
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 100 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Poids: 546 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0935
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 125 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Poids: 626 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0940
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 150 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Poids: 693 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305

Embout

  • caoutchouc, noir

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032
  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301, tribofini

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22593. Pieds de machines – avec système anti-dérapage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.