Pieds de ma­chines avec système anti-dérapage

EH 22593.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Ce modèle avec capuchon en caoutchouc protège les surfaces d’appui sensibles et atténue le dérapage.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Votre sélection a donné lieu à 180 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.0425
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0430
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0435
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0440
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 122 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0445
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0450
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0455
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 143 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0460
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 158 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0465
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.0470
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 158 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0475
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 164 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.0480
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 166 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0485
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 176 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0490
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 181 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0495
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 192 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0500
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 201 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0505
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 199 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0510
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0515
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 230 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0520
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 245 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0805
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0810
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 186 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0815
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 219 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0820
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 254 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305

Embout

  • caoutchouc, noir

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032
  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301, tribofini

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22593. Pieds de machines – avec système anti-dérapage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.