Patins plastique

EH 22570.

Les Goujons filetés  (EH 22570.) peuvent être combinés avec les goujons filetés avec embout sphérique (EH 22570.).

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
Pour gou­jon EH 22570. [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M6
Numéro d’article:
22570.0014
CAO
Documents
Patin
  • d1: 15 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M6
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M8
Numéro d’article:
22570.0015
CAO
Documents
Patin
  • d1: 15 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: ~ 2,5 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M8
Numéro d’article:
22570.0017
CAO
Documents
Patin
  • d1: 18 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 4,2 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M10
Numéro d’article:
22570.0018
CAO
Documents
Patin
  • d1: 18 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M8
Numéro d’article:
22570.0019
CAO
Documents
Patin
  • d1: 21 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 5 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M10
Numéro d’article:
22570.0020
CAO
Documents
Patin
  • d1: 21 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 4,3 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M12
Numéro d’article:
22570.0021
CAO
Documents
Patin
  • d1: 21 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M8
Numéro d’article:
22570.0023
CAO
Documents
Patin
  • d1: 25 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 5,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M10
Numéro d’article:
22570.0024
CAO
Documents
Patin
  • d1: 25 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 4,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M12
Numéro d’article:
22570.0025
CAO
Documents
Patin
  • d1: 25 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M8
Numéro d’article:
22570.0032
CAO
Documents
Patin
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 6 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,4 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M10
Numéro d’article:
22570.0033
CAO
Documents
Patin
  • d1: 32 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 5 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M12
Numéro d’article:
22570.0034
CAO
Documents
Patin
  • d1: 32 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 4,2 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M8
Numéro d’article:
22570.0040
CAO
Documents
Patin
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 8 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M10
Numéro d’article:
22570.0041
CAO
Documents
Patin
  • d1: 40 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 7 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Patin
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Pour gou­jon EH 22570. [mm]:
M12
Numéro d’article:
22570.0042
CAO
Documents
Patin
  • d1: 40 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 6,2 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3,5 kN
  • Pour goujon EH 22570.: M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Patin

Matières

  • thermoplastique (POM), noir, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22570. Patins – plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.