Cim­blots d'ap­pui à embout réduit

EH 22680.

Utilisables comme appui et butée stables et précises. Le diamètre réduit de l'axe d'appui permet l'application sur des pièces avec des points d'appuis étroits.

Surface d'appui trempée par induction et rectifiée.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ver­sion
cro­quis
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0482
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22680.0484
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0486
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22680.0488
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • avec taraudage – croquis 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22680. Cimblots d'appui – à embout réduit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.