22110.1315 - Doigts d'indexage miniatures
avec bride de fixation

Particulièrement adaptés au vissage sur des pièces à parois fines.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Performance dans les espaces réduits.

Cet article 22110.1315 - Doigts d'indexage miniatures avec bride de fixation / avec blocage (d1 h9: 5 mm, l2: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage mi­nia­tures avec bride de fixation (EH 22110.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1315
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 38 g
Doigts d'indexage miniatures

Matières

Bride

  • zamac, zingué par galvanisation

Embout

  • inox 1.4305

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22110.1315
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.