Ron­delles amo­vi­bles  DIN 6372

EH 22290.

Les rondelles amovibles (rondelles de fente) sont conçues selon la norme DIN 6372. Pour une manipulation plus simple, les rondelles amovibles disposent d’un moletage sur tout le tour.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Di­men­sion no­mi­nale [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion no­mi­nale [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
22290.0008
CAO
Documents
Rondelle amovible
  • Système: V40
  • Dimension nominale: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Rondelle amovible
Di­men­sion no­mi­nale [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
22290.0012
CAO
Documents
Rondelle amovible
  • Système: V70/L12
  • Dimension nominale: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Rondelle amovible
Di­men­sion no­mi­nale [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22290.0016
CAO
Documents
Rondelle amovible
  • Système: V70/L16
  • Dimension nominale: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Poids: 164 g
vers la vue d'article
Rondelle amovible

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22290. Rondelles amovibles  – DIN 6372
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.