Tu­ki­vas­teet Muovisella tukipinnalla

EH 22691.

Tukivasteita, joissa on muovinen tukipinta, voidaan käyttää suojaavina tukivasteina ja painimina. Siten suojataan arkoja pintoja.

Valintasi johti 14 osumiin

Malli
Kuva
h ±0,1 [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
1
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22691.0122
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 1
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • l ±1: 8 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV2: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22691.0133
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l ±1: 10 mm
  • AV1: 19 mm
  • AV2: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 9,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22691.0143
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • l ±1: 14 mm
  • AV1: 22 mm
  • AV2: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22691.0021
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • AV1: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 11,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22691.0031
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • AV1: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22691.0032
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • AV1: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22691.0041
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • AV1: 22 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 22,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 28 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22691.0042
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • AV1: 22 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 22,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 45 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
3
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22691.0222
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • t: 9 mm
  • AV1: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,4 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22691.0233
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • t: 10 mm
  • AV1: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 9,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22691.0243
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • AV1: 22 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
4
h ±0,1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22691.0324
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • t: 12 mm
  • AV1: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 11,5 kN
  • Kiristysmomentti1) max.: 18 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 35 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22691.0335
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • t: 15 mm
  • AV1: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15,5 kN
  • Kiristysmomentti1) max.: 32 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 53 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22691.0345
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • t: 18 mm
  • AV1: 22 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 22,5 kN
  • Kiristysmomentti1) max.: 60 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 68 g
show article view
Tukivasteet

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Muovi (PEEK), sininen

Kierreholkki

  • Ruostumaton teräs

Pallopäinen ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Holkki

  • Muovi (PEEK), sininen
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22691. Tukivasteet – Muovisella tukipinnalla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."