Pal­lo­päi­set ruu­vit pallokärjellä

EH 22570.

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien ( EH 22570) kanssa.

Valintasi johti 30 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
22570.0454
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 27 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
22570.0458
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 36 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
22570.0516
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • AV: 6 mm
  • Paino: 23 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
22570.0520
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • AV: 6 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
22570.0524
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • AV: 6 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22570.0528
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • AV: 6 mm
  • Paino: 65 g
show article view
Pallopäinen ruuvi

Materiaali

  • Automaattiteräs, lujuusluokka 5.8, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22570. Pallopäiset ruuvit – pallokärjellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.