Tu­ki­nas­tat ohennetulla kärkitapilla

EH 22680.

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.

Pinta induktiokarkaistu ja hiottu.

Valintasi johti 28 osumiin

Malli
Kuva
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0482
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 36 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0484
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 56 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22680.0486
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 41 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22680.0488
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 63 g
show article view
Tukinastat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22680. Tukinastat – ohennetulla kärkitapilla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."