Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, kokonaisella kuulalla

EH 22720.

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Valintasi johti 161 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0301
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 7,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0302
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 8,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0303
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0304
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0306
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0308
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0342
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0343
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0344
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0345
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0346
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0352
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0353
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0354
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0355
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0356
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0358
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0362
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0363
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0364
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0365
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0366
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0381
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0382
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,3 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, kokonaisella kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.