Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, kokonaisella kuulalla

EH 22720.

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Valintasi johti 161 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0262
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0263
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0264
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0265
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0266
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0267
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0272
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0273
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0274
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0275
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0276
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0281
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0282
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0283
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0284
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 4,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0285
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 6,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0286
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 7,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
22720.0291
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
22720.0292
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 4,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
22720.0293
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 6,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
22720.0294
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 9,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
22720.0295
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
22720.0296
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
22720.0297
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 2 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, kokonaisella kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.