Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, kokonaisella kuulalla

EH 22720.

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Valintasi johti 161 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0785
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0786
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0790
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0792
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0793
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0794
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0795
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0796
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0798
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0800
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 9,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0802
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0803
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0804
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0806
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0808
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0810
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0812
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 27 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0814
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 41 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0816
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 61 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0252
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0253
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0254
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0255
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
22720.0256
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Ruostumaton teräs
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, kokonaisella kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.