Put­ki­kah­vat Suora, etukiinnitys

EH 24321.

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Valintasi johti 14 osumiin

Väri
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Hopea, RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0700
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea, RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • Paino: 320 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea, RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0705
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea, RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • Paino: 320 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea, RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0710
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea, RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Paino: 360 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea, RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0715
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea, RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • Paino: 400 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea, RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0720
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea, RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Paino: 440 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea, RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0725
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea, RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • Paino: 480 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Hopea, RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0730
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea, RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • Paino: 500 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0800
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • Paino: 300 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0805
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • Paino: 360 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0810
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Paino: 360 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0815
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • Paino: 380 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0820
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Paino: 440 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0825
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • Paino: 480 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0830
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • Paino: 500 g
show article view
Putkikahvat

Materiaali

Kahva

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Handle shank

  • Alumiini, eloksoitu
  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24321. Putkikahvat – Suora, etukiinnitys
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."