Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to para pasadores de elevación

EH 22350.

Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de elevación EH 22350 / EH22351.

Resistentes a la corrosión y a la abrasión.

Su selección resultó en 17 aciertos

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
10 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0601 / .0701
Artículo No.:
22350.0900
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 0,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0601 / .0701
  • Peso: 34 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
15 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0602 / .0702
Artículo No.:
22350.0902
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 0,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0602 / .0702
  • Peso: 34 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0604 / .0704
Artículo No.:
22350.0904
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 0,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0604 / .0704
  • Peso: 47 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
35 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0606 / .0706
Artículo No.:
22350.0906
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Para longitud nominal: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 0,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0606 / .0706
  • Peso: 57 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
15 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0621 / .0721
Artículo No.:
22350.0910
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 2,7 kN
  • Capacidad de carga F2: 2,4 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0621 / .0721
  • Peso: 71 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0623 / .0723
Artículo No.:
22350.0912
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 2,7 kN
  • Capacidad de carga F2: 2,4 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0623 / .0723
  • Peso: 74 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
35 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0625 / .0725
Artículo No.:
22350.0914
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Para longitud nominal: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 24 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 2,7 kN
  • Capacidad de carga F2: 2,4 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0625 / .0725
  • Peso: 94 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
50 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0627 / .0727
Artículo No.:
22350.0916
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Para longitud nominal: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • SW: 24 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 2,7 kN
  • Capacidad de carga F2: 2,4 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0627 / .0727
  • Peso: 117 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
15 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0631 / .0731
Artículo No.:
22350.0920
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 3,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 3,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,8 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0631 / .0731
  • Peso: 95 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0633 / .0733
Artículo No.:
22350.0922
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 3,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 3,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,8 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0633 / .0733
  • Peso: 103 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
35 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0635 / .0735
Artículo No.:
22350.0924
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Para longitud nominal: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 3,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 3,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,8 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0635 / .0735
  • Peso: 120 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
50 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0637 / .0737
Artículo No.:
22350.0926
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Para longitud nominal: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 3,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 3,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,8 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0637 / .0737
  • Peso: 164 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0641 / .0741
Artículo No.:
22350.0930
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 30 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 4,8 kN
  • Capacidad de carga F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 4,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0641 / .0741
  • Peso: 164 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
50 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0643 / .0743
Artículo No.:
22350.0934
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Para longitud nominal: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 4,8 kN
  • Capacidad de carga F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 4,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0643 / .0743
  • Peso: 238 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
75 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0645 / .0745
Artículo No.:
22350.0936
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Para longitud nominal: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • SW: 30 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 4,8 kN
  • Capacidad de carga F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 4,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0645 / .0745
  • Peso: 325 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
50 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0673 / .0773
Artículo No.:
22350.0954
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Para longitud nominal: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 10 kN
  • Capacidad de carga F2: 8,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 6,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0673 / .0773
  • Peso: 353 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
75 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0675 / .0775
Artículo No.:
22350.0956
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Para longitud nominal: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 10 kN
  • Capacidad de carga F2: 8,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 6,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0675 / .0775
  • Peso: 470 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento

Material

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Montaje

Tolerancias seguras y función consistente.

Fácilmente incorporable en diferentes materiales.

Se pueden montar en orificios ciegos.

Para piezas de pared delgada, se utilizan tuercas para el montaje.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22350. Casquillos de Posicionamiento – para pasadores de elevación
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Elevación
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.