Las mordazas rápidas verticales móviles se utilizan, entre otras cosas, cuando los movimientos de giro no son posibles debido a la pieza de trabajo.
Las mordazas proporcionan las siguientes ventajas:
Fácil y rápido cambio de la pieza de trabajo moviendo las garras de sujeción hacia adelante o hacia atrás.
El rango de sujeción en dirección horizontal están entre l1 min. y l1 máx..
Para cambiar la pieza de trabajo, la garra de sujeción puede retroceder desde l1 máx. por dimensión l2.
Rápida sujeción manual mediante el tornillo de apriete, la empuñadura graduable o la manilla excéntrica doble.
Al igual que con todas las mordazas verticales, la garra de sujeción de esta versión también se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. El uso del anillo de posicionamiento 23310.0350 permite fijar la posición de fijación. Aquí h1 min. aumenta al menos 7 mm (carrera menos 7 mm).
Diseño compacto, por lo que requiere menos espacio al sujetar.
Fácilmente ajustable incluso a grandes alturas de sujeción, utilizando los cilindros de ajuste de altura.
Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.
Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate
Acero de aleación cementado, endurecido, pavonado
Referencias
Se puede incrementar la altura utilizando cilindros de altura ajustable EH 23310. y discos EH 1107. y EH 1108. También se puede reducir empleando insertos como el EH 22730.
Montaje
Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:
En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación
El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.
Procedimiento
Empuje la garra de sujeción hacia atrás.
Inserte la pieza de trabajo.
Empuje la garra de sujeción hacia adelante.
Ajuste la posición de sujeción de la garra con el tornillo moleteado.
Asegure la posición de sujeción con la tuerca moleteada.
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.