Mor­da­zas Rá­pi­das Ver­ti­ca­les móvil, tamaño 40

EH 23310.

Las mordazas rápidas verticales móviles se utilizan, entre otras cosas, cuando los movimientos de giro no son posibles debido a la pieza de trabajo.

Las mordazas proporcionan las siguientes ventajas:

  • Fácil y rápido cambio de la pieza de trabajo moviendo las garras de sujeción hacia adelante o hacia atrás.
  • El rango de sujeción en dirección horizontal están entre l1 min. y l1 máx..
  • Para cambiar la pieza de trabajo, la garra de sujeción puede retroceder desde l1 máx. por dimensión l2.
  • Rápida sujeción manual mediante el tornillo de apriete, la empuñadura graduable o la manilla excéntrica doble.
  • Al igual que con todas las mordazas verticales, la garra de sujeción de esta versión también se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. El uso del anillo de posicionamiento 23310.0350 permite fijar la posición de fijación. Aquí h1 min. aumenta al menos 7 mm (carrera menos 7 mm).
  • Diseño compacto, por lo que requiere menos espacio al sujetar.
  • Fácilmente ajustable incluso a grandes alturas de sujeción, utilizando los cilindros de ajuste de altura.

Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.

Su selección resultó en 6 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Ca­rre­ra [mm]
Fuer­za de cie­rre [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con empuñadura graduable con cojinete axial
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23310.0083
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con empuñadura graduable con cojinete axial – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Fuerza de cierre1): 6 kN
  • Peso: 1400 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con empuñadura graduable con cojinete axial
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23310.0086
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con empuñadura graduable con cojinete axial – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Fuerza de cierre1): 6 kN
  • Peso: 1560 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23310.0084
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Par de apriete máx.: 40 Nm
  • Fuerza de cierre: 10 kN
  • Peso: 1075 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23310.0087
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Par de apriete máx.: 40 Nm
  • Fuerza de cierre: 10 kN
  • Peso: 1239 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
manillas con excéntrica doble
cro­quis:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23310.0085
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • manillas con excéntrica doble – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Fuerza de cierre1): 4 kN
  • Peso: 1396 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
manillas con excéntrica doble
cro­quis:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23310.0088
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • manillas con excéntrica doble – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Fuerza de cierre1): 4 kN
  • Peso: 1562 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales

Material

Brida

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Palanca de tracción

  • Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate
  • Acero de aleación cementado, endurecido, pavonado

Referencias

Se puede incrementar la altura utilizando cilindros de altura ajustable EH 23310. y discos EH 1107. y EH 1108. También se puede reducir empleando insertos como el EH 22730.

Montaje

Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:

  1. En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
  2. Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación

El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.

Procedimiento

  1. Empuje la garra de sujeción hacia atrás.
  2. Inserte la pieza de trabajo.
  3. Empuje la garra de sujeción hacia adelante.
  4. Ajuste la posición de sujeción de la garra con el tornillo moleteado.
  5. Asegure la posición de sujeción con la tuerca moleteada.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23310. Mordazas Rápidas Verticales – móvil, tamaño 40
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordazas Rápidas Verticales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.