Filtro de producto
Su selección resultó en 40 aciertos
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Peso: 301 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Peso: 300 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Peso: 400 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Peso: 396 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Peso: 520 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Peso: 526 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Peso: 886 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Peso: 876 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Peso: 1454 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
sin chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Peso: 1516 g
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 4 mm
Peso: 303 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 5 mm
Peso: 306 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 5 mm
Peso: 406 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 5 mm
Peso: 404 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 18,3 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 5 mm
Peso: 542 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 5 mm
Peso: 525 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 18,3 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 6 mm
Peso: 887 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 20,8 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 6 mm
Peso: 875 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 22,8 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 6 mm
Peso: 1446 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 24,8 mm
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla cilíndrica
Más detalles
con chavetero, sin manilla cilíndrica
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3 : 8 mm
Peso: 1443 g
Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 29,3 mm
show article view
Versión:
sin chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
Más detalles
sin chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Peso: 390 g
Manilla cilíndrica correspondiente EH 24530.: 23 mm x M8
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
show article view
Versión:
sin chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
Más detalles
sin chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Peso: 390 g
Manilla cilíndrica correspondiente EH 24530.: 23 mm x M8
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
show article view
Versión:
sin chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
Más detalles
sin chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Peso: 490 g
Manilla cilíndrica correspondiente EH 24530.: 23 mm x M8
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
show article view
Versión:
sin chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
Más detalles
sin chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Peso: 490 g
Manilla cilíndrica correspondiente EH 24530.: 23 mm x M8
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
show article view
Material
Eje
Acero, cincado por galvanización
Volante
Fundición de aluminio en molde permanente
Manilla cilíndrica EH 24530
Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005
Montaje
Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.
Ficha técnica EH 24610. Volantes de Dos Radios – aleación ligera
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.