Das System ist zur Abfrage mehrerer Positionen erweiterbar. Die Information wird über ein elektrisches Signal ausgegeben. Das Signal kann sowohl über eine Kabelverbindung als auch per Funk übertragen werden. Für die Funkverbindung ist zusätzlich eine Sender- und Empfängereinheit mit Antenne erforderlich.
• Erhöhte Prozesssicherheit
• Automatische Werkstückabfrage
• Verbesserte Fehlererkennung
• Anschlussmöglichkeit an Maschinensteuerung
• Abfrage über Funk optional möglich
Kombinationsmöglichkeiten
Folgende Auflageelemente können mit der Abfrageeinheit kombiniert werden:
EH 22690. Bolzen | |
EH 22691. Bolzen mit Kunststoff-Auflagefläche |