Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.
Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.
Dieser Artikel 22593.1515 - Stellfüße / mit Schraube (d1: 40 mm, d2: M8, l1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stellfüße (EH 22593.)
Gewindestift
Kontermutter
Teller
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.