Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků
Provedení:
se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 1
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
l ±1: 8 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8,5 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 12 g
show article view
Provedení:
se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
l ±1: 10 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 9,5 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
l ±1: 14 mm
SW1 : 22 mm
SW2 : 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW1 : 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 11,5 kN
Utahovací moment max.: 18 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 14 g
show article view
Provedení:
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15,5 kN
Utahovací moment max.: 32 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15,5 kN
Utahovací moment max.: 32 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22,5 kN
Utahovací moment max.: 60 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 28 g
show article view
Provedení:
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22,5 kN
Utahovací moment max.: 60 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 45 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
s vnitřním závitem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
t: 9 mm
SW1 : 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8,5 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 6,4 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
s vnitřním závitem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
t: 10 mm
SW1 : 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 9,5 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
s vnitřním závitem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
t: 12 mm
SW1 : 22 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
s vnitřním závitem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 4
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
t: 12 mm
SW1 : 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 11,5 kN
Utahovací moment1) max.: 18 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 35 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
s vnitřním závitem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
t: 15 mm
SW1 : 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15,5 kN
Utahovací moment1) max.: 32 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 53 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká
Další detaily
s vnitřním závitem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
t: 18 mm
SW1 : 22 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22,5 kN
Utahovací moment1) max.: 60 Nm
Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 68 g
show article view
Materiál
Vložka
Závitová vložka
Závitový kolík
Základní těleso
Plast (PEEK), modrý
Nerez 1.4305
Datový list EH 22691. Čípky – s plastovou dosedací plochou
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.