Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků
Upínací síla max. [kN]:
0,05 kN
Další detaily
d1 : M3
d2 : 6,7 mm
l1 : 6 mm
l2 : 2 mm
s1 : 3,5 mm
s2 : 2,9 mm
s3 : 2,2 mm
L1 : 3 mm
L2 : 3 mm
L3 ±0,2: 3,2 mm
SW: 2 mm
Upínací síla max.: 0,05 kN
Utahovací moment max.: 1 Nm
Hmotnost: 0,6 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
0,09 kN
Další detaily
d1 : M4
d2 : 8,7 mm
l1 : 8 mm
l2 : 3 mm
s1 : 4,6 mm
s2 : 4 mm
s3 : 3 mm
L1 : 4 mm
L2 : 3,5 mm
L3 ±0,2: 4,2 mm
SW: 2,5 mm
Upínací síla max.: 0,09 kN
Utahovací moment max.: 1,5 Nm
Hmotnost: 1,4 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
0,1 kN
Další detaily
d1 : M5
d2 : 10,9 mm
l1 : 10 mm
l2 : 4 mm
s1 : 5,7 mm
s2 : 5 mm
s3 : 3,5 mm
L1 : 5 mm
L2 : 4,2 mm
L3 ±0,2: 5,2 mm
SW: 3 mm
Upínací síla max.: 0,1 kN
Utahovací moment max.: 2 Nm
Hmotnost: 2,8 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
0,3 kN
Další detaily
d1 : M6
d2 : 13,5 mm
l1 : 12 mm
l2 : 5 mm
s1 : 7,1 mm
s2 : 6,1 mm
s3 : 4,5 mm
L1 : 6 mm
L2 : 5,4 mm
L3 ±0,2: 6,4 mm
SW: 4 mm
Upínací síla max.: 0,3 kN
Utahovací moment max.: 4,5 Nm
Hmotnost: 4,9 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
2,7 kN
Další detaily
d1 : M8
d2 : 16,9 mm
l1 : 16 mm
l2 : 6 mm
s1 : 8,9 mm
s2 : 7,7 mm
s3 : 5,5 mm
L1 : 8 mm
L2 : 6,6 mm
L3 ±0,2: 8 mm
SW: 5 mm
Upínací síla max.: 2,7 kN
Utahovací moment max.: 20 Nm
Hmotnost: 11 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
4 kN
Další detaily
d1 : M10
d2 : 20,9 mm
l1 : 20 mm
l2 : 7 mm
s1 : 11,1 mm
s2 : 9,4 mm
s3 : 6,5 mm
L1 : 10 mm
L2 : 8,3 mm
L3 ±0,2: 9,8 mm
SW: 6 mm
Upínací síla max.: 4 kN
Utahovací moment max.: 30 Nm
Hmotnost: 20 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
5,4 kN
Další detaily
d1 : M12
d2 : 26,1 mm
l1 : 24 mm
l2 : 9 mm
s1 : 13,5 mm
s2 : 11,6 mm
s3 : 8 mm
L1 : 12 mm
L2 : 10,1 mm
L3 ±0,2: 12 mm
SW: 8 mm
Upínací síla max.: 5,4 kN
Utahovací moment max.: 44 Nm
Hmotnost: 35 g
show article view
Materiál
Cementační ocel, tvrzená a modře zinkovaná
Montáž
Připraví se závit s odpovídajícím odstupem L2, popř. L3 od obrobku.
Spirálový upínač se zašroubuje na odpovídající výšku a nastaví plochou stranou k obrobku.
Vloží se obrobek a utáhne upínací šroub pomocí vnitřního šestihranu. Pootočením o 1/3 obrátky se díl upne.
Závitová díra se pravidelně maže.
Smysl otáčení při upínání musí směřovat proti dorazům, aby nedocházelo k oddálení obrobku od dorazů.
Datový list EH 23271. Spirálové upínače
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.