22593.1680 - Stavitelné nohy

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy.

Patka je se závitovým čepem / maticí sešroubovaná pomocí šroubu z nerezi a navíc zalepena.

Tento výrobek 22593.1680 - Stavitelné nohy / se šroubem (d1: 80 mm, d2: M8, l1: 63 mm) je variantou skupiny výrobků Stavitelné nohy (EH 22593.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4301, vibračně broušená
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
22593.1680
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • se šroubem – obrázek 1, Nerez
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Hmotnost: 152 g
Stavitelné nohy

Materiál

Závitový kolík

  • Nerez 1.4305

Kontramatice

  • Nerez A2, ISO 4032

Talíř

  • Nerez 1.4301, vibračně broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22593.1680
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.