Vaše vyhledávání dosáhlo 52 výsledků
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Nerez
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,4 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Nerez
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 4,4 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Nerez
- d1: M8 x 1 mm
- l2: 10 mm
- d3: 4,5 mm
- Průměr kuličky: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,5 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Nerez
- d1: M8 x 1 mm
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- Průměr kuličky: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 5,4 g
show article view
Materiál
Koule
- Ložisková ocel, tvrzená
- Nerez, tvrzená
Šroub
- Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
- Nerez 1.4305
Poznámky
Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, s jemným závitem
Datový košík:
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).