定位衬套  用于顶上梢 

EH 22350.

定位衬套适用于顶料销 EH 22350 / EH 22351 的快速安全定位。

腐蚀和耐磨。

您的选择导致 17 打击

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
用于公称长度  [mm]
用于顶上梢 

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
10 mm
用于顶上梢 :
22350.0601 / .0701
品项品号.:
22350.0900
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 1,5 kN
  • 荷重能力 F2: 1,2 kN
  • 荷重能力 F3: 0,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0601 / .0701
  • 重量: 34 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
15 mm
用于顶上梢 :
22350.0602 / .0702
品项品号.:
22350.0902
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 1,5 kN
  • 荷重能力 F2: 1,2 kN
  • 荷重能力 F3: 0,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0602 / .0702
  • 重量: 34 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
用于公称长度  [mm]:
25 mm
用于顶上梢 :
22350.0604 / .0704
品项品号.:
22350.0904
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • 用于公称长度 : 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 1,5 kN
  • 荷重能力 F2: 1,2 kN
  • 荷重能力 F3: 0,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0604 / .0704
  • 重量: 47 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
用于公称长度  [mm]:
35 mm
用于顶上梢 :
22350.0606 / .0706
品项品号.:
22350.0906
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • 用于公称长度 : 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 1,5 kN
  • 荷重能力 F2: 1,2 kN
  • 荷重能力 F3: 0,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0606 / .0706
  • 重量: 57 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
15 mm
用于顶上梢 :
22350.0621 / .0721
品项品号.:
22350.0910
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • WS : 24 mm
  • 起始扭力  max. : 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 2,7 kN
  • 荷重能力 F2: 2,4 kN
  • 荷重能力 F3: 2,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0621 / .0721
  • 重量: 71 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
25 mm
用于顶上梢 :
22350.0623 / .0723
品项品号.:
22350.0912
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • WS : 24 mm
  • 起始扭力  max. : 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 2,7 kN
  • 荷重能力 F2: 2,4 kN
  • 荷重能力 F3: 2,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0623 / .0723
  • 重量: 74 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
用于公称长度  [mm]:
35 mm
用于顶上梢 :
22350.0625 / .0725
品项品号.:
22350.0914
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • 用于公称长度 : 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • WS : 24 mm
  • 起始扭力  max. : 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 2,7 kN
  • 荷重能力 F2: 2,4 kN
  • 荷重能力 F3: 2,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0625 / .0725
  • 重量: 94 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
用于公称长度  [mm]:
50 mm
用于顶上梢 :
22350.0627 / .0727
品项品号.:
22350.0916
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • 用于公称长度 : 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • WS : 24 mm
  • 起始扭力  max. : 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 2,7 kN
  • 荷重能力 F2: 2,4 kN
  • 荷重能力 F3: 2,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0627 / .0727
  • 重量: 117 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
15 mm
用于顶上梢 :
22350.0631 / .0731
品项品号.:
22350.0920
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • WS : 27 mm
  • 起始扭力  max. : 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 3,5 kN
  • 荷重能力 F2: 3,2 kN
  • 荷重能力 F3: 2,8 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0631 / .0731
  • 重量: 95 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
25 mm
用于顶上梢 :
22350.0633 / .0733
品项品号.:
22350.0922
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • WS : 27 mm
  • 起始扭力  max. : 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 3,5 kN
  • 荷重能力 F2: 3,2 kN
  • 荷重能力 F3: 2,8 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0633 / .0733
  • 重量: 103 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
用于公称长度  [mm]:
35 mm
用于顶上梢 :
22350.0635 / .0735
品项品号.:
22350.0924
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • 用于公称长度 : 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • WS : 27 mm
  • 起始扭力  max. : 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 3,5 kN
  • 荷重能力 F2: 3,2 kN
  • 荷重能力 F3: 2,8 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0635 / .0735
  • 重量: 120 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
用于公称长度  [mm]:
50 mm
用于顶上梢 :
22350.0637 / .0737
品项品号.:
22350.0926
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • 用于公称长度 : 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • WS : 27 mm
  • 起始扭力  max. : 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 3,5 kN
  • 荷重能力 F2: 3,2 kN
  • 荷重能力 F3: 2,8 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0637 / .0737
  • 重量: 164 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
用于公称长度  [mm]:
25 mm
用于顶上梢 :
22350.0641 / .0741
品项品号.:
22350.0930
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • 用于公称长度 : 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 4,8 kN
  • 荷重能力 F2: 4,5 kN
  • 荷重能力 F3: 4,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0641 / .0741
  • 重量: 164 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
用于公称长度  [mm]:
50 mm
用于顶上梢 :
22350.0643 / .0743
品项品号.:
22350.0934
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • 用于公称长度 : 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 4,8 kN
  • 荷重能力 F2: 4,5 kN
  • 荷重能力 F3: 4,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0643 / .0743
  • 重量: 238 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
用于公称长度  [mm]:
75 mm
用于顶上梢 :
22350.0645 / .0745
品项品号.:
22350.0936
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • 用于公称长度 : 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 4,8 kN
  • 荷重能力 F2: 4,5 kN
  • 荷重能力 F3: 4,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0645 / .0745
  • 重量: 325 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
用于公称长度  [mm]:
50 mm
用于顶上梢 :
22350.0673 / .0773
品项品号.:
22350.0954
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • 用于公称长度 : 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • WS : 36 mm
  • 起始扭力  max. : 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 10 kN
  • 荷重能力 F2: 8,5 kN
  • 荷重能力 F3: 6,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0673 / .0773
  • 重量: 353 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
用于公称长度  [mm]:
75 mm
用于顶上梢 :
22350.0675 / .0775
品项品号.:
22350.0956
CAD
文件
Locating Bushing
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • 用于公称长度 : 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • WS : 36 mm
  • 起始扭力  max. : 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 10 kN
  • 荷重能力 F2: 8,5 kN
  • 荷重能力 F3: 6,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0675 / .0775
  • 重量: 470 g
show article view
Locating Bushing

材质 

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

组装 

安全公差和一致的功能。

轻鬆融入不同的材料。 

可以被嵌装于盲孔中。

锁附螺母被用于组装薄壁工件。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22350. 定位衬套  – 用于顶上梢 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lifting Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Lifting Devices
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。