定位衬套,无花纹的   用于顶上梢 

EH 22350.

定位衬套适用于顶料销 EH 22350 / EH 22351 的快速安全定位。

此设计适用于需要表面齐平的安装应用。

安装时需要使用端面板手。作为配件,我们提供标准的可调整端面板手,支管和套筒板手。在套筒板手和螺丝起子的组合下,端面板手和套筒板手在空间受限的情况特别适用。 

腐蚀和耐磨。

您的选择导致 17 打击

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
用于公称长度  [mm]
l3 [mm]
用于顶上梢 

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
10 mm
l3 [mm]:
16 mm
用于顶上梢 :
22350.0601 / .0701
品项品号.:
22350.1900
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • 起始扭力  max. : 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 1,5 kN
  • 荷重能力 F2: 1,2 kN
  • 荷重能力 F3: 0,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0601 / .0701
  • 重量: 31 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
16 mm
用于顶上梢 :
22350.0602 / .0702
品项品号.:
22350.1902
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • 起始扭力  max. : 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 1,5 kN
  • 荷重能力 F2: 1,2 kN
  • 荷重能力 F3: 0,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0602 / .0702
  • 重量: 32 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
用于公称长度  [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
16 mm
用于顶上梢 :
22350.0604 / .0704
品项品号.:
22350.1904
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • 用于公称长度 : 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • 起始扭力  max. : 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 1,5 kN
  • 荷重能力 F2: 1,2 kN
  • 荷重能力 F3: 0,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0604 / .0704
  • 重量: 41 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
用于公称长度  [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
16 mm
用于顶上梢 :
22350.0606 / .0706
品项品号.:
22350.1906
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • 用于公称长度 : 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 16 mm
  • 起始扭力  max. : 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 1,5 kN
  • 荷重能力 F2: 1,2 kN
  • 荷重能力 F3: 0,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0606 / .0706
  • 重量: 49 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
20 mm
用于顶上梢 :
22350.0621 / .0721
品项品号.:
22350.1910
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 20 mm
  • 起始扭力  max. : 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 2,7 kN
  • 荷重能力 F2: 2,4 kN
  • 荷重能力 F3: 2,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0621 / .0721
  • 重量: 55 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
用于顶上梢 :
22350.0623 / .0723
品项品号.:
22350.1912
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • 起始扭力  max. : 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 2,7 kN
  • 荷重能力 F2: 2,4 kN
  • 荷重能力 F3: 2,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0623 / .0723
  • 重量: 64 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
用于公称长度  [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
20 mm
用于顶上梢 :
22350.0625 / .0725
品项品号.:
22350.1914
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • 用于公称长度 : 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 20 mm
  • 起始扭力  max. : 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 2,7 kN
  • 荷重能力 F2: 2,4 kN
  • 荷重能力 F3: 2,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0625 / .0725
  • 重量: 70 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
用于公称长度  [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
用于顶上梢 :
22350.0627 / .0727
品项品号.:
22350.1916
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • 用于公称长度 : 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • 起始扭力  max. : 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 2,7 kN
  • 荷重能力 F2: 2,4 kN
  • 荷重能力 F3: 2,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0627 / .0727
  • 重量: 93 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
22 mm
用于顶上梢 :
22350.0631 / .0731
品项品号.:
22350.1920
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 22 mm
  • 起始扭力  max. : 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 3,5 kN
  • 荷重能力 F2: 3,2 kN
  • 荷重能力 F3: 2,8 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0631 / .0731
  • 重量: 80 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
用于公称长度  [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
用于顶上梢 :
22350.0633 / .0733
品项品号.:
22350.1922
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • 用于公称长度 : 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • 起始扭力  max. : 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 3,5 kN
  • 荷重能力 F2: 3,2 kN
  • 荷重能力 F3: 2,8 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0633 / .0733
  • 重量: 94 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
用于公称长度  [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
22 mm
用于顶上梢 :
22350.0635 / .0735
品项品号.:
22350.1924
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • 用于公称长度 : 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 3,8 mm
  • 起始扭力  max. : 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 3,5 kN
  • 荷重能力 F2: 3,2 kN
  • 荷重能力 F3: 2,8 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0635 / .0735
  • 重量: 116 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
用于公称长度  [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
用于顶上梢 :
22350.0637 / .0737
品项品号.:
22350.1926
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • 用于公称长度 : 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • 起始扭力  max. : 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 3,5 kN
  • 荷重能力 F2: 3,2 kN
  • 荷重能力 F3: 2,8 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0637 / .0737
  • 重量: 130 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
用于公称长度  [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
用于顶上梢 :
22350.0641 / .0741
品项品号.:
22350.1930
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • 用于公称长度 : 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • 起始扭力  max. : 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 4,8 kN
  • 荷重能力 F2: 4,5 kN
  • 荷重能力 F3: 4,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0641 / .0741
  • 重量: 163 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
用于公称长度  [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
用于顶上梢 :
22350.0643 / .0743
品项品号.:
22350.1934
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • 用于公称长度 : 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 6 mm
  • 起始扭力  max. : 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 4,8 kN
  • 荷重能力 F2: 4,5 kN
  • 荷重能力 F3: 4,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0643 / .0743
  • 重量: 201 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
用于公称长度  [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
用于顶上梢 :
22350.0645 / .0745
品项品号.:
22350.1936
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • 用于公称长度 : 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 31 mm
  • 起始扭力  max. : 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 4,8 kN
  • 荷重能力 F2: 4,5 kN
  • 荷重能力 F3: 4,1 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0645 / .0745
  • 重量: 248 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
用于公称长度  [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
用于顶上梢 :
22350.0673 / .0773
品项品号.:
22350.1954
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • 用于公称长度 : 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 起始扭力  max. : 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 10 kN
  • 荷重能力 F2: 8,5 kN
  • 荷重能力 F3: 6,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0673 / .0773
  • 重量: 341 g
show article view
Locating Bushing, plain
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
用于公称长度  [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
用于顶上梢 :
22350.0675 / .0775
品项品号.:
22350.1956
CAD
文件
Locating Bushing, plain
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • 用于公称长度 : 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 28,5 mm
  • 起始扭力  max. : 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 荷重能力 F1: 10 kN
  • 荷重能力 F2: 8,5 kN
  • 荷重能力 F3: 6,5 kN
  • 用于顶上梢 : 22350.0675 / .0775
  • 重量: 413 g
show article view
Locating Bushing, plain

材质 

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
产品
品项品号.
可用
产品:
可调面扳手,偏移 
适合的尺寸 d1: 8 mm
品项品号.:
22350.1990
组立工具  
  • 可调面扳手,偏移 
  • 适合的 d1: 8 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 3 mm
  • 重量: 121 g
产品:
可调面扳手,偏移 
适合的尺寸 d1: 10/12/16/20/25 mm
品项品号.:
22350.1991
组立工具  
  • 可调面扳手,偏移 
  • 适合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 5 mm
  • 重量: 309 g
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)   
适合的尺寸 d1: 8 mm
品项品号.:
22350.1995
组立工具  
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)   
  • 适合的 d1: 8 mm
  • 定位销的间距  ±0,1: 16 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 3 mm
  • 重量: 116 g
  • 方形驱动 : 1/2 英吋
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)   
适合的尺寸 d1: 10 mm
品项品号.:
22350.1996
组立工具  
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)   
  • 适合的 d1: 10 mm
  • 定位销的间距  ±0,1: 20 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 5 mm
  • 重量: 136 g
  • 方形驱动 : 1/2 英吋
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)   
适合的尺寸 d1: 12 mm
品项品号.:
22350.1997
组立工具  
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)   
  • 适合的 d1: 12 mm
  • 定位销的间距  ±0,1: 22 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 5 mm
  • 重量: 185 g
  • 方形驱动 : 1/2 英吋
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)   
适合的尺寸 d1: 16/20 mm
品项品号.:
22350.1998
组立工具  
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)   
  • 适合的 d1: 16 mm/20 mm
  • 定位销的间距  ±0,1: 30 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 5 mm
  • 重量: 243 g
  • 方形驱动 : 1/2 英吋

组装 

安全公差和一致的功能。

轻鬆融入不同的材料。 

可以通过可选的组装工具轻松安装。

可以被嵌装于盲孔中。

锁附螺母被用于组装薄壁工件。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22350. 定位衬套,无花纹的   – 用于顶上梢 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lifting Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Lifting Devices
分类:
讯息素材