脚座螺丝  球形头  

EH 22570.

可结合塑料推力垫 EH 2257 使用。

您的选择导致 30 打击

材质 
d1 [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
22570.0454
CAD
文件
螺纹销  
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 27 g
show article view
螺纹销  
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
22570.0458
CAD
文件
螺纹销  
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 36 g
show article view
螺纹销  
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
22570.0516
CAD
文件
螺纹销  
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS : 6 mm
  • 重量: 23 g
show article view
螺纹销  
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
22570.0520
CAD
文件
螺纹销  
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS : 6 mm
  • 重量: 39 g
show article view
螺纹销  
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
22570.0524
CAD
文件
螺纹销  
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS : 6 mm
  • 重量: 51 g
show article view
螺纹销  
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
品项品号.:
22570.0528
CAD
文件
螺纹销  
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS : 6 mm
  • 重量: 65 g
show article view
螺纹销  

材质 

  • 切削钢,quality 5.8 ,染黑 
  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22570. 脚座螺丝  – 球形头  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品

请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息