为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。
所有版本都是抗腐蚀的。
人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护 .
這項商品 22370.0497 - 定位扣件 自锁,组合手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 90 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件 自锁,组合手柄 (EH 22370.)
More details
梢子零件
把手
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
不銹鋼1.4542, 參考 EH 22380.
球体由按压门把解锁。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws