Auf­nah­me­buch­sen mit Ab­dich­tung, plan für Kugeltragbolzen

EH 22350.

Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Die Buchse ist daher auch besonders zum Einsatz im Freien geeignet.

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.

Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Zur Montage ist ein Stirnlochschlüssel erforderlich. Als Zubehör bieten wir einen herkömmlichen verstellbaren, gekröpften Stirnlochschlüssel und einen Stirnloch-Steckschlüssel an. Der Stirnloch-Steckschlüssel eignet sich in Kombination mit einem Steckschlüssel-Schraubendreher besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.

Korrosionsbeständig und verschleißarm.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
für Nenn­län­ge [mm]
für Ku­gel­t­rag­bol­zen

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
10 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0601 / .0701
Artikel-Nr.:
22350.1960
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,9 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 32,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 12,5 mm
  • Anzugsmoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0601 / .0701
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
15 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0621 / .0721
Artikel-Nr.:
22350.1961
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 21 mm
  • Anzugsmoment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0621 / .0721
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
15 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0631 / .0731
Artikel-Nr.:
22350.1962
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,4 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 53 mm
  • l2: 47 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 21 mm
  • Anzugsmoment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0631 / .0731
  • Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0641 / .0741
Artikel-Nr.:
22350.1963
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 33 mm
  • Anzugsmoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 4,8 kN
  • Tragkraft F2: 4,5 kN
  • Tragkraft F3: 4,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0641 / .0741
  • Gewicht: 253 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan

Werkstoff

Buchse

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

O-Ring

  • NBR

Feder

  • Rostfreier Stahl
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22350.1990
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 8 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 121 g
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1991
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22350.1995
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 8 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 16 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 116 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22350.1996
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 20 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 136 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 12 mm
Artikel-Nr.:
22350.1997
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 12 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 22 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 185 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
Artikel-Nr.:
22350.1998
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 30 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in

Montage

Einfacher und prozesssicherer Einbau.

Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.

Diese Ausführung kann mittels optional erhältlichen Montagewerkzeug plan eingeschraubt werden.

In Sacklöcher einbaubar.

Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22350. Aufnahmebuchsen mit Abdichtung, plan – für Kugeltragbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugeltragbolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.