Ringschrauben und andere Tragelemente müssen zeitaufwändig eingeschraubt werden. Gewindetragbolzen können dagegen auf Knopfdruck in vorhandene Gewinde gesteckt werden und sparen damit enorm Zeit beim Handling von verschiedensten Lasten. Die Gewindetragbolzen bringen eine Zeitersparnis bei der Montage bzw. Demontage von 85% im Vergleich zu einer Ringschraube.
Die innovative Weltneuheit Gewindetragbolzen steht in drei Ausführungen zur Verfügung.
- Gewindetragbolzen, selbstsichernd
- Gewindetragbolzen, selbstsichernd, für Zentrierbohrungen DIN 332
- Gewindetragbolzen, selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel
Ab Lager liefern wir die Trageelemente in allen gängigen metrischen Gewindegrößen (M8 - M24) und in Zoll-Größen (½“ - 1“).
Wir bieten die TÜV-geprüften Gewindetragbolzen in zwei Werkstoffvarianten. Bolzen und Schäkel bestehen entweder aus manganphosphatiertem Vergütungsstahl oder aus ausscheidungsgehärtetem rostfreiem Stahl. Die Feder und die Gewindeelemente sind immer aus rostfreiem Stahl gefertigt. Die hochwertigen Materialien sorgen für guten Korrosionsschutz und hohe Temperaturbeständigkeit. Die Variante aus rostfreiem Stahl ist zudem witterungsbeständig und somit problemlos für Außeneinsätze geeignet.
Weitere technische Details finden Sie im Online-Shop - melden Sie sich einfach an und bestellen Sie die gewünschte Ausführung.