Schar­nie­re beidseitig verlängert

EH 25165.

Die unterschiedlichen Ausführungen decken viele Anwendungsfälle, die eine geringe Belastung erfordern, ab.

Diese Scharniere aus Blech zeichnen sich durch die einfache Bauweise und die verschiedenen Ausführungen aus:

  • ohne Bohrungen
  • mit Bohrungen
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben

Bei der Ausführung ohne Bohrung kann die Montage durch Schweißen oder Einbringung von einem spezifischen Bohrbild erfolgen.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0050
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0075
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0005
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1600 N
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0010
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 139 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0150
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0175
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0105
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1600 N
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0110
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.1050
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.1075
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.1005
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1600 N
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.1010
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0250
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0275
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0205
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 1600 N
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0210
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.2050
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.2075
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.2005
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 1600 N
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.2010
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4301
  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Achse

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25165. Scharniere – beidseitig verlängert
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.