Bolzen mit Kunststoff-Auflagefläche

EH 22691.

Bolzen mit Auflagefläche aus Kunststoff sind als schonende Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar. Hochwertige Oberflächen werden dadurch vor Beschädigungen geschützt.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
h ±0,1 [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
1
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22691.0122
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • l ±1: 8 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22691.0133
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l ±1: 10 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 9,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22691.0143
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • l ±1: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • SW2: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22691.0021
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW1: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 11,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 18 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22691.0031
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 32 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22691.0032
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 32 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22691.0041
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22691.0042
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
3
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22691.0222
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • t: 9 mm
  • SW1: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,4 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22691.0233
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • t: 10 mm
  • SW1: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 9,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22691.0243
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 22 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
4
h ±0,1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22691.0324
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 4
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 11,5 kN
  • Anzugsmoment1) max.: 18 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22691.0335
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • t: 15 mm
  • SW1: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15,5 kN
  • Anzugsmoment1) max.: 32 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22691.0345
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • t: 18 mm
  • SW1: 22 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22,5 kN
  • Anzugsmoment1) max.: 60 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Bolzen

Werkstoff

Einsatz

  • Kunststoff (PEEK), blau

Gewindebuchse

  • Rostfreier Stahl

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl

Grundkörper

  • Kunststoff (PEEK), blau
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22691. Bolzen – mit Kunststoff-Auflagefläche
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.