Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet

EH 22380.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Ihre Auswahl ergab 416 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Griff­far­be

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
63 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0460
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 63 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
63 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0461
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 63 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
63 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0462
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 63 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
63 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0463
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 63 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
63 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0451
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 63 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
63 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0441
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 63 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0471
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0464
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0465
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0466
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0467
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0468
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0469
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0470
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0472
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0473
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0474
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 97 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0475
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0476
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0477
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 115 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
100 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0478
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0484
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 156 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0485
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
144 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0486
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 144 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Thermoplast PA 6 grau / orange
  • Thermoplast PA 6 grau / grau
  • Thermoplast PA 6 grau / blau
  • Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Rostfreier Stahl 1.4305 siehe EH 22370.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22380. Kugelsperr­bolzen – selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.