Sei­ten­druck­stü­cke mit Gewinde, mit Abdichtung

EH 22150.

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Ihre Auswahl ergab 36 Treffer

Werk­stoff
Stift
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]
Hub s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0458
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/leichte Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0459
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0460
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/starke Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0470
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,6 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0475
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,4 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0483
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.0473
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,7 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.0480
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.0485
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0490
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0493
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Fe­der­kraft F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0495
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/leichte Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Federkraft F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Feder

  • Rostfreier Stahl
  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
  • Thermoplast POM, weiß
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M12
Artikel-Nr.:
22150.0820
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M12
  • Gewicht: 76 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0822
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Gewinde, mit Abdichtung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.